Publikovat produkty
EAE Lighting - GIZA RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RECESSED

GIZA recessed mounted, preserving the architectural integrity wherever it is used - retail stores, exhibition halls, meeting rooms and stylish complement to areas such as corridors. With its 75 mm body height, GIZA provides ease of installation in narrow spaces and does not cause glare with its deeply positioned reflector structure, and provides 50° and 80° light distribution thanks to its highly efficient optical design lenses.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: 50° Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 24W / 28W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagiza_recessed
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůDownlight / Spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika