Publikovat produkty
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(11 recenze)
    Designed as a stylish and decorative complement to architectural spaces, VENO softens sharp shadows with its clean light output. It is multifunctional with various optical and lumen options. Thanks to its deep light source, it provides a lighting experience that does not tire the eyes.
    Specifikace
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaveno_wall_lamp
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCWall fixture
    • Kód UNSPSC39111503
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika