Publikovat produkty
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.
Specifikace
  • Housing: PC Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP40

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 7 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface-Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaluxo_v3
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika