Publikovat produkty
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(8 recenze)
    Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, Prolit V.3 offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
    Specifikace
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprolit
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůFloodlights
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika