Publikovat produkty
EAE Lighting - RERERO NG
EAE Group

EAE Lighting - RERERO NG

RERERO NG LED luminaire of EAE Aydınlatma, is an energy-saving, durable and modern option for high-ceiling illumination of indoors. Thanks to its LED technology, it is energy saving and environment friendly. RERERO NG, offers customizable colour temperature options. It is surface-mountable, thus offers easy installation and maintenance. It is long-lasting thanks to its durable tempered sandy glass and high IP60 protection class..
Specifikace
  • Housing: Sheet Steel RAL 7035 Texture

    Diffuser: Tempered Sanded Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP64

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V

    Power: 70 W / 106 W / 150 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 7035

    Installation: Surface-Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarerero_ng
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSteel, Sherardized
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika