Publikovat produkty
SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Performance Features

Heating Technology » Field Replaceable, non-ferrous, lead-free cartridge-style direct heating element

Safety and Reliability » Thermo-Optical sensor for protection against entrained air or improper commissioning » New element design

Materials and Construction » NSF-61 listed materials of construction

Control and Consumption » Active energy management to ensure optimal application of energy based on real-time system demands » Multistage element turn-on » Visual user interface for field programming

Turn-on Flow Rate » Integrated high-capacity Flow Meter » Field adjustable turn-on flow rate

Pressure Rating » 150 PSI pressure rating

Enclosures » N4 – NEMA 4 (Standard) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Optional Features

» Indoor disconnect switch » Stand Kits (for freestanding applications) » Beacon » Siren » Alarm contacts » Leak Detection » Additional Options available per customer request

Specifikace
  • 36-48kw 480v:  Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D   Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v:   Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    61-150kw 600v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 90°F

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx. 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeemax-023
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
  • Šířka (palce)31.2
  • Hloubka (palce)12.19
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
  • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika