Publikovat produkty
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    • Increase deliverable hot water up to 45%
    • Compact design
    • Digital User Interface
    • Vacation Mode, Eco Mode, and Freeze Protection
    • Install on an Electric or Gas tank water heater
    • Utilize existing power supply to electric tank heater
    • Pigtail provided for tank connection
    • 3/4'' female NPT inlet
    • 3/4'' male NPT outlet
    • ETL Certified UL499
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeemax-009
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.4
    • Šířka (palce)7.9
    • Hloubka (palce)3.7
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika