Publikovat produkty
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    • Designed for the rigors of commercial foodservice applications
    • Provides endless near-boiling water with no downtime
    • Industry leading volume of 480 cups per hour at continuous flow
    • Heat Primed Technology™ delivers near-boiling water from first cup to last
    • Faucet features patent pending SteamShield™ technology delivering near-boiling water in a safe, steady flow
    • Splash free fluid dispensing with no undesirable steam
    • Temperature consistency of +/- 2° F at steady state
    • Easy-to-adjust temperature control dial with 11 settings
    • Recovery-free operation
    • Compact size for flexible installation
    • Faucet easily mounts in standard sink opening

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahotmax
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)12
    • Šířka (palce)7
    • Hloubka (palce)5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika