Publikovat produkty
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
    expormim

    Bare side table 50x50x40

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotabare-side-table
        • Skupina výrobkůBare
        • Skupina produktůOutdoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-03-22
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)400
        • Šířka (mm)500
        • Hloubka (mm)500
        Související
        • Hlavní materiálNerezová ocel
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        • Čistá hmotnost (kg)6
        Klasifikace
        • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Kód UNSPSC56
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Popis Uniclass 2015Coffee tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
        • Název OmniClassResidential Coffee Tables
        • Kód CSI UniFormat IIE20
        • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS