Publikovat produkty
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacask-outdoor-armchair-C390-A
    • Skupina výrobkůCask outdoor
    • Skupina produktůoutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)910
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)18.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-11 29 17
    • Název OmniClassPatio Furniture