Publikovat produkty
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacask-outdoor-armchair-C390-B
    • Skupina výrobkůCask outdoor
    • Skupina produktůoutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)910
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)18.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-11 29 17
    • Název OmniClassPatio Furniture