Publikovat produkty
Flamingo indoor dining table with square top 70x70x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 70x70x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-indoor-table-square-top-70
  • Skupina výrobkůFlamingo indoor
  • Skupina produktůIndoor collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Popis Uniclass 2015Dining tables
  • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 23 15
  • Název OmniClassResidential Tables