Publikovat produkty
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotanude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Skupina výrobkůNude indoor
        • Skupina produktůIndoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-03-30
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)75
        • Šířka (mm)280
        • Hloubka (mm)100
        Související
        • Hlavní materiálNerezová ocel
        • Vedlejší materiálDřevo
        • Navrženo vŠpanělsko
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        • Čistá hmotnost (kg)41
        Klasifikace
        • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Kód UNSPSC56
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Popis Uniclass 2015Dining tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-21 23 15
        • Název OmniClassResidential Tables
        • Kód CSI UniFormat IIE20
        • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS