Publikovat produkty
J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup
J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup
J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup
J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup
J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup
J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup
    FAAC

    J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup

    J275 HA V2 výsuvný dopravní sloup • Garance vysoké míry používání. • Snadná údržba (může být provedena jednou osobou). • Funkce „jemné zastavení” pro zajištění jemného zastavení na koncovém spínači.
    Specifikace
    • Automatický zajižděcí dopravní sloup FAAC J275 HA V2. Automatický zajížděcí dopravní sloup J275 HA je doporučován do míst s vysokým denním dopravním zatížením. Lze ho ovládat příkazy od oprávněné osoby nebo příkazy od automatického systému. 1. Garantuje vysokou frekvenci používání. 2. Rychlý a tichý pohyb. 3. Plně volitelná konfigurace produktu. 4. Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím. 5. Sloup je vyroben z kvalitních materiálů. 6. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba). 7. Lze jednoduše provést záměnu za první generaci sloupů. Standardní verze z povrchově upravené oceli: 1. sloup z povrchově upravené oceli, síla 7 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno 2. prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021 3. horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED 4. na pohyb upozorňuje bzučák 5. nouzové zasunutí sloupu v případě výpadku napájení (lze zrušit) 6. objednací kódy: 116000 (výška 600 mm) / 116001 (výška 800 mm) Standardní verze z nerezové oceli AISI 316 s hladkým povrchem: 1. sloup z nerezové oceli, tloušťka 6 mm, hladký povrch 2. horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED 3. na pohyb upozorňuje bzučák 4. nouzové zasunutí sloupu v případě výpadku napájení (lze zrušit) 5. objednací kódy: 116030 (výška 600 mm) / 116031 (výška 800 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J275-HA_V2
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůTraffic bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)130
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Popis Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards