Publikovat produkty
TREE Black table lamp
TREE Black table lamp
TREE Black table lamp
TREE Black table lamp

    TREE Black table lamp

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)
    Contemporary style table luminaire for interior lighting made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Specifikace
    • Reference: 29866

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017108

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 515

      Length: 230

      Depth: 230

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 630

      Volume Box Ind. Trawl: 0.077175

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.2

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 1.8

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29866_-_tree-black-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL