Publikovat produkty
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W

    TREE Black floor lamp 60W

    Light up your home with this contemporary design living room floor lamp made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Specifikace
    • Reference: 29868

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017122

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1675

      Length: 360

      Depth: 360

      Base diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 440

      Individual box width (MM): 440

      Length individual box (MM): 850

      Volume Box Ind. Trawl: 0.16456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.8

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 4.5

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29868_-_tree-black-floor-lamp-60w
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCFloor lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111509
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL