Publikovat produkty
BLIND Rust wall lamp
BLIND Rust wall lamp
BLIND Rust wall lamp

    BLIND Rust wall lamp

    Wall lamp for outdoor lighting made of injected aluminum and transparent glass. The lighting source is HIGH POWER LED 6W 3000K. This wall light has directional fins that will allow you to control the light beam to achieve functional but also decorative lighting.
    Specifikace
    • Reference: 70268

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165304

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081725

      Fixing: Wall

      Series: 7063

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00112

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x90lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 165

      Length: 105

      Depth: 74

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002375

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.935

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota70268_-_blind-rust-wall-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL