Publikovat produkty
KAISER Idell™ 6556-T Table lamp
Fritz Hansen

KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Specifikace
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, matt black, black • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6556-T • Nominal Height: 47 cm • Nominal Length: 18.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6556-T
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůKAISER Idell™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)185
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures