Publikovat produkty
Caravaggio™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Specifikace
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCaravaggio-P1
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCaravaggio™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)216
  • Šířka (mm)165
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures