Publikovat produkty
Concert™ P3 Pendant
Fritz Hansen

Concert™ P3 Pendant

4.3 z 5 hvězdiček4.3(10 recenze)
Concert™ gives a pleasant, non-glaring light without compromising the strenght of illumination. The chosen shade configuration is visually charateristic of Jørn Utzon and reminds us of his greatest work - the Sydney Opera House. Concert™ is designed with four shades and a parabola of drawn steel, resting on a glass cone suspension. The suspension unit sends out a pleasant, even light between the shades. The bottom shade casts light downward to the parabola, which then diffuses it on the surface beneath.
Specifikace
  • Height: 32cm/ 12,5" Width: 55cm/ 21,6" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 150W Lampbase E27 Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConcert-P3
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůConcert™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures