Publikovat produkty
Orient™ P2 Pendant
Fritz Hansen

Orient™ P2 Pendant

3.9 z 5 hvězdiček3.9(7 recenze)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
Specifikace
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOrient-P2
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůOrient™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures