Publikovat produkty
GIESSE HANGAR-BOX® temporary building
GIESSE S.p.A.
Archivovány

GIESSE HANGAR-BOX® temporary building

HANGAR-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • white PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHangar-Box
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování