Publikovat produkty
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Specifikace
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB0105-94
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůMIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)37
  • Šířka (mm)32
  • Hloubka (mm)56
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks