Publikovat produkty
In-Situ Hollow Clay Infill Block, 25 cm

In-Situ Hollow Clay Infill Block, 25 cm

The PROCERAN ceramic vaulting system facilitates the execution of an important range of floor thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, have a strong impact on structural calculations, which leads to significant savings in material and labor in the results of these calculations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabovedilla-25-in-situ
  • Skupina výrobkůFloor slabs
  • Skupina produktůBovedillas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction