Publikovat produkty
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-easy-board-5gr
  • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
  • Skupina produktůRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
  • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Název OmniClassStructural Insulated Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings