Publikovat produkty
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ilumina-polcomp
  • Skupina výrobkůLighting Panel
  • Skupina produktůSkylight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights
  • Kód CSI UniFormat IIB3020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Openings