Publikovat produkty
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-cub-mt42
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)42
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings