Publikovat produkty
Teplota požární clony P (EI) | Ohnivzdorný roletový závěs

Teplota požární clony P (EI) | Ohnivzdorný roletový závěs

Protipožární rolovací clona EI 90 a EI 120.

  • Max. 120 minut požární odolnosti
  • Testováno dle normy EN 16034

Protipožární clony Firescreen Temperature jsou nehořlavé, omezují tepelné záření a poskytují tepelnou izolaci. Díky tomu jsou vhodné pro použití jako evakuační cesta nebo útočná cesta pro hasiče. Při použití k utěsnění požárních úseků zajišťují clony zvýšení teploty clony na straně bez požáru maximálně o 140 °C.

Volitelně můžeme dodat verzi P tohoto produktu s funkcí odolnosti proti kouři, Sa / S200, v souladu s normou EN 1634-3.

MOŽNOSTI BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

  • Uzavření při výpadku napájení:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - V případě výpadku napájení se clona uzavře gravitací.
  • EFS (elektrická pojistka) - V případě výpadku napájení se clona zavře pomocí nouzových baterií.

OVLÁDÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ CLONY

Ovládací skříňka umožňuje připojení k systému požárního poplachu a má LED indikátory pro:

  • Napájení
  • Aktivní požární signál

MOŽNOSTI

  • K dispozici s funkcí odolnosti proti kouři v souladu s normou Sa / S200: EN 1634-3
  • Práškové lakování bočních vodítek, krytu a konzolí v libovolné požadované barvě RAL
  • Nouzové tlačítko
  • Kouřový hlásič
  • Napájecí zdroj: zabraňuje zavření clony v případě krátkodobého výpadku napájení
Specifikace
  • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

    • Instalace: Na zeď.
    • Použití: Izolace bez sprinklerového systému, realizace evakuační cesty, mimo jiné; splňuje požadavky na protipožární stěnu.
    • Funkce: Dveře se zavírají pouze v případě požárního poplachu.
    • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 16034. Třídy požární odolnosti EI 90 a EI 120.
    • Světlý otvor: Max. 8 400 x 4 500 mm (š x v) Min. 500 x 500 mm (š x v).
    • Materiál: Dvoustěnná technická textilie, vyplněná intumescentním materiálem.
    • Hmotnost tkaniny: 9 kg/m²
    • Boční vodicí lišty + ochranný kryt: Ocelový plech pozinkovaný metodou Sendzimir
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafirescreen-temperature-P
  • Skupina výrobkůFirescreen
  • Skupina produktůFire-resistant roller screen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)4500
  • Šířka (mm)8400
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice