Publikovat produkty
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4PFB multi-service box PVC floor box has conduit entries for both power and low voltage services and is suitable for on grade or above grade use. The floor box has an integral grounding and bounding plate which maintains a constant ground path incase a single device is removed from a box in a run of boxes, as required in Canada. Also included are reducers for both power and data conduits
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-CFBS1R4PFB
  • Skupina výrobkůFloor Boxes
  • Skupina produktůFloor Box - Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6
  • Šířka (palce)7.85
  • Hloubka (palce)7.85
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes