Publikovat produkty
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Skupina výrobkůFloor Boxes
  • Skupina produktůFloor Box - Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6
  • Šířka (palce)6.32
  • Hloubka (palce)6.32
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303