Publikovat produkty
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Specifikace
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB8074
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)123
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)126
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets