Publikovat produkty
BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE

BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE

BAHAMA ACTIVE DUO 180X80 White. LEGSET, WHITE
Specifikace
  • BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK1808
  • Skupina výrobkůBAHAMA
  • Skupina produktůBath Tub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)435
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs