Publikovat produkty
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Specifikace
    • 03-10-02-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_CONNEX_door
    • Skupina výrobkůWood-Metal systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-20
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Popis Uniclass 2015Wood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors