Publikovat produkty
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    Specifikace
    • 01-02-05-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-25
    • Číslo vydání4
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors