Publikovat produkty
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
JANSEN Economy 60 door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door

    Thanks to its greater installation depth and wall thickness, the JANSEN Economy 60 system is particularly suitable for large, heavy duty single and double doors and for applications requiring higher levels of security.

    Specifikace
    • 01-02-01-03

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_economy_60_door
    • Skupina výrobkůUninsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-16
    • Číslo vydání4
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors