Publikovat produkty
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    Specifikace
    • 01-04-01-03

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůFolding and sliding doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-17
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
    • Název OmniClassSliding Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors