Publikovat produkty
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Jansen steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The Jansen folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    Specifikace
    • 01-04-01-05

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Skupina výrobkůUninsulated steel systems
    • Skupina produktůFolding or sliding gate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-05
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Popis Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Číslo OmniClass23-11 25 15 19
    • Název OmniClassFolding Gates