Publikovat produkty
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Fire doors and fire-resistant partitions of class E30/EW30/E60/EW60 can be easily assembled using the tried-and-tested JANSEN Economy profiles. It is even possible to achieve fire resistance classes up to E120 for partition walls. The profiles with a depth of 50 have very narrow face widths. The appearance is identical to that of the other fire protection systems JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Specifikace
    • 01-02-03-04

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_economy_50_fire_protection_door
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Číslo OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Název OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION