Publikovat produkty
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    JANSEN Economy 50 smoke control systems are particularly suitable for the fabrication of large and heavy smoke control doors. Even though the doors may exceed standard dimensions, the face widths are extremely slender. Furthermore, a wide range of design and functional variations have been tested, and are approved in accordance with DIN 18095. Another advantage of the system is the efficient fabrication of these flush-fitting smoke control doors.

    Specifikace
    • 01-02-03-06

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003535
    • Název ETIMInterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Číslo OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Název OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION