Publikovat produkty
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    Specifikace
    • 01-02-01-04

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Skupina výrobkůUninsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-26
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors