Publikovat produkty
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    With the well-known JANSEN Economy profiles class E30/EW30/E60/EW60 fire doors and fixed lights up to class E90 can be fitted. The appearance of the Jansen Economy doors is identical with that of the JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire safety systems. The profiles of the 60 depth have very narrow face widths. JANSEN Economy profiles allow smoke protection system components with cost-effective flush smoke protection doors complying with DIN 18095. A variety of doors with different designs and functions have been tested and approved.

    Specifikace
    • 01-02-03-05

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_economy_60_fire_protection_door
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Číslo OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Název OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION