Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Door

    The JANSEN JANISOL 2 60 FP fire protection system fulfils the requirements for safety and design freedom in buildings like no other system. The material properties of steel make it possible to create very strong and secure designs with extremely slender profiles. The result here is multifunctional doors and partition walls that satisfy the requirements of both the architect and the client. The performance of the system has been internationally confirmed in numerous fire tests in combination with many different makes of glass.

    Specifikace
    • 01-02-03-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-10
    • Číslo vydání9
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Číslo OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Název OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION