Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap

    The JANSEN JANISOL 60 EI30 anti-finger-trap fire doors reduce the potential risk of injury at the secondary closing edge to a minimum thanks to rounded half shells. They are therefore particularly suitable for buildings with heavy public use, e.g. schools, shopping centres, railway stations and airports. The anti-finger-trap door looks identical to other Jansen anti-finger-trap doors without fire protection rating. In addition, the door can be fitted with many types of glass and is easy and efficient to assemble.

    Specifikace
    • 01-02-03-08

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Číslo OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Název OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION