Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Specifikace
    • 01-02-02-03

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_janisol_70_door
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-25
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors