Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
JANSEN JANISOL 60 folding partition
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 folding partition

    The JANSEN JANISOL 60 folding partition is based on the thermally insulated JANSEN JANISOL 60 system and is flexible in use. It can be used as a room divider or for the exterior. The proven system – newly developed for flexible openings – can be opened inwards or outwards. Slender steel profiles and narrow face widths result in robust, hard-wearing and durable folding partitions.

    Specifikace
    • 01-04-01-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_folding_partition
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůFolding and sliding doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-17
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Popis Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 21
    • Název OmniClassFolding Metal Doors