Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap

    The rounded half shells minimise the risk of injury with the secondary closing edge. This allows crush and shear points to be avoided according to DIN 18650. Thanks to low-maintenance, high-performance strip hinges the Janisol 60 anti-finger-trap doors are particularly well-suited to buildings with regular public access as well as shopping centres, schools or hospitals. The Janisol 60 anti-finger-trap doors fulfil the EN 14351-1 product standard for external doors and are CE certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the JANSEN JANISOL 60 profile range. Furthermore, integral door closers and automatic revolving door drives can be fitted.

    Specifikace
    • 01-02-02-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-03
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors