Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    The JANSEN JANISOL 60 lift-and-slide door programme re-defines the living room. The proven system, which has been re-developed for large openings, allows the indoors and the outdoors to merge and in this way creates a unique, open living space. The bottom threshold made of high-quality, glass-fibre reinforced plastic makes it possible, on the one hand, to form a disable access threshold and, on the other hand, also guarantees optimal thermal insulation. The JANSEN JANISOL lift-and slide doors are CE-compliant and have been tested at ift Rosenheim.

    Specifikace
    • 01-04-01-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůFolding and sliding doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-17
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
    • Název OmniClassSliding Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors