Publikovat produkty
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    As part of the steel profile system, VISS Side-hung doors are based on VISS standard profiles. They offer a unique system solution for large façade openings that can be integrated into the building shell visually without compromising its aesthetics. Thanks to their integration as a system solution, they offer planning reliability with BIM data, data from JANIsoft and article availability ex stock (subject to prior sale). With the CE marking, it is suitable for wide-ranging use.

    Specifikace
    • 01-03-03-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_VISS_side-hung_door
    • Skupina výrobkůSteel facades
    • Skupina produktůVISS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-28
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)550
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors