Publikovat produkty
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056972
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůUrinal dividers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)397
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)4.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zástěny a dělicí prvky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Popis Uniclass 2015Urinal dividers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika