Publikovat produkty
RONDO round sink BR300OU
RONDO round sink BR300OU

    RONDO round sink BR300OU

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)
    Round inset basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, surface high polished, material thickness 1 mm, bowl diameter 300 mm, without overflow, inclusive 5/4" flat perforated waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 340 x 187 mm (W x H) Bowl Dimensions 300 x 180 mm (W x H)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 340.00 mm
      Overall height 187.00 mm
      Overall width 340.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 185.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Flat perforated waste

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100793
    • Skupina výrobkůWash basins
    • Skupina produktůWash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)187
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika